{"product":{"productId":"agid.2873","price":18.73,"name":"SPANNEISEN DOPPELSEITIG 80X32X20, D=14,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
doppelseitig
Vergütungsstahl
- Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken über eine Spannstelle
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
18,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
doppelseitig
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
32
H=Höhe
20
L=Länge
80
D
14
F
kN
20,2
L1
20
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.