{"product":{"productId":"agid.2876","price":26.99,"name":"SPANNEISEN MIT SCHRAUBEN M10X80,D1=M10, G=10, L=80, B=30,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
Vergütungsstahl
- Kompakte Spanneinheit
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
26,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 2
mit Schrauben
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
30
D1=Gewinde
M10
L=Länge
80
A
15
B1
12
D
M10x80
E1
15
E2
30
F
8-32
F
kN
13,9
G
für
T-Nut
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.
Hinweis
”F” ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.