{"product":{"productId":"agid.2876","price":33.26,"name":"SPANNEISEN MIT SCHRAUBEN M12X100,D1=M12, G=12, L=100, B=40,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
Vergütungsstahl
- Kompakte Spanneinheit
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
Verkaufseinheit
33,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 2
mit Schrauben
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
40
D1=Gewinde
M12
L=Länge
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-40
F
kN
20,2
G
für
T-Nut
12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.
Hinweis
”F” ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.