Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 2
mit Schrauben
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
40
D1=Gewinde
M12
L=Länge
100
A
20
B1
14
D
M12x100
E1
21
E2
40
F
10-38
F kN
20,2
G für T-Nut
14

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.
Hinweis
”F” ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch