{"product":{"productId":"agid.2879","price":103.75,"name":"SPANNEISEN VERSTELLBAR GEKRÖPFT MITSCHRAUBEN M20X160, D1=M20, G=20, L=200,B=60, VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
verstellbar gekröpft
Vergütungsstahl
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
103,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verstellbar gekröpft
Ausführung 2
mit Schrauben
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
60
D1=Gewinde
M20
L=Länge
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F
kN
58,8
G
für
T-Nut
20
M
24
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
Spanneisen lackiert,
Schrauben brüniert.
Schrauben brüniert.
Hinweis
”F” ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.