Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verstellbar gekröpft
Ausführung 2
mit Schrauben
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
60
D1=Gewinde
M20
L=Länge
200
A
30
A1
60
B1
30
D
M20x160
E1
55
E2
70
F
43-92
F kN
58,8
G für T-Nut
22
M
24

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung
Spanneisen lackiert,
Schrauben brüniert.
Hinweis
”F” ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch