{"product":{"productId":"agid.2882","price":26.36,"name":"SPANNEISENHALTER A=46 STAHL"},"currency":"EUR"}
Spanneisenhalter
Stahl
- Zum Abstützen von beliebigen Spanneisen und Vorrichtungselementen
- Schnelle Befestigung durch Flügelmutter
Verkaufseinheit
26,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisenhalter
Material
Grundkörper
Stahl
A=Höhe
46
B
3
C
8
D
13
E
25
Flügelschraube
DIN 316
M4x10
Beschreibung
Werkstoff
Druck- und Haltering Vergütungsstahl, Feder Federstahl.
Ausführung
Druck- und Haltering brüniert, Feder blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.