{"product":{"productId":"agid.20123","price":73.38,"name":"SPANNEISEN VERSTELLBAR D=13 L=115,FORM:C VERGÜTUNGSSTAHL, VERZINKT, MITSTIFTSCHRAUBE"},"currency":"EUR"}
Spanneisen
verstellbar
Vergütungsstahl
verzinkt
- Schnell und stufenlos anpassbar
- Vielseitig einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Pressen- und Spritzgussbereich
- Unterschiedliche Spannnasen an den Enden
Verkaufseinheit
73,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanneisen
Form
C
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
mit Stiftschraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
verzinkt
D=Durchmesser
13
L=Länge
115
B
44
B1
30
Befestigungsschraube(n)
M12X100
E
11
H
Spannbereich
0-30
H1
18
H2
27
H3
17
H4
12
L1
25
L2
30
Spannkraft
kN
30
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vergütet und vezinkt.
Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.
Komplett mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B.
Hinweis
Spanneisen verstellbar können schnell und stufenlos an die Spannsituation angepasst werden. Die Spanneisen haben an den Enden unterschiedliche Spannnasen und können somit je nach Anwendungsfall gedreht werden. Dadurch können die Spanneisen sehr vielfällig nicht nur in der Zerspanung oder spanlosen Bearbeitung eingesetzt werden, sondern auch im Pressen-und Spritzgußbereich.
Zubehör
Stützverlängerungen 04204
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.