Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stützverlängerung
Ausführung 1
für Spanneisen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
D=Bohrung
25
H1=Gewindelänge
109
B
50
D1
M20
D2
M6
D3
50
H Spannbereich
16-91
H2
16
H3
25
L
70
L1
50

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper vergütet und verzinkt.
Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen.
Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch