Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Befestigungsbohrung
22
B
66
H
0-70
H1
103
L
144
L1
112
L2
32
L3
20
L4
80
L5
46
Passend für Nutbreite
20, 22
Passende Befestigungs- schraube
M20

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
blau verzinkt. Ohne Spannschraube.
Hinweis
Das stufenlos verstellbare Spanneisen überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Das Spanneisen ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Geeignete Aufspannschrauben für dieses Spanneisen siehe 07040.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch