Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanneisen
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Befestigungsbohrung
25
B
76
H
0-85
H1
120
L
174
L1
135
L2
39
L3
24
L4
100
L5
52
Passend für Nutbreite
24, 28
Passende Befestigungs- schraube
M24

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
blau verzinkt. Ohne Spannschraube.
Hinweis
Das stufenlos verstellbare Spanneisen überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Das Spanneisen ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen. Geeignete Aufspannschrauben für dieses Spanneisen siehe 07040.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch