{"product":{"productId":"agid.2891","price":27.8,"name":"SPANNKLAPPE 100X25X16 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannklappe
Vergütungsstahl
- Zum Bau von schwenkbar gelagerten Spannvorrichtungen
Verkaufseinheit
27,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannklappe
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
25
H=Höhe
16
L=Länge
100
B1
9,5
D
9
D1
8
F
kN
17,54
H1
8
L1
85
L2
7
L3
17
L4
11
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250. Zum Spannen Sechskantmutter 07260 verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.