{"product":{"productId":"agid.2891","price":37.29,"name":"SPANNKLAPPE 125X32X20 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannklappe
Vergütungsstahl
- Zum Bau von schwenkbar gelagerten Spannvorrichtungen
Verkaufseinheit
37,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannklappe
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
32
H=Höhe
20
L=Länge
125
B1
12,5
D
11
D1
10
F
kN
27,8
H1
10
L1
105
L2
10
L3
24
L4
12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250. Zum Spannen Sechskantmutter 07260 verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.