{"product":{"productId":"agid.2891","price":54.01,"name":"SPANNKLAPPE 160X40X25 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannklappe
Vergütungsstahl
- Zum Bau von schwenkbar gelagerten Spannvorrichtungen
Verkaufseinheit
54,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannklappe
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B=Breite
40
H=Höhe
25
L=Länge
160
B1
14,5
D
14
D1
12
F
kN
40,4
H1
12,5
L1
138
L2
10
L3
25
L4
15
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250. Zum Spannen Sechskantmutter 07260 verwenden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.