{"product":{"productId":"agid.33917","price":14.71,"name":"ROLLENKETTE DIN8187 1-FACH, F3=15,L=126, STAHL"},"currency":"EUR"}
Rollenkette
1-fach
Stahl
- Vorgespannt
- Geringe Kettendehnung
- Länge der Kette ist anpassbar
Verkaufseinheit
14,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
1-fach
DIN
DIN 8187
Material
Grundkörper
Stahl
B=Breite
20
L=Länge
126
B1
13
G
15
L1
111
P
15,875
Spannkraft
max. kN
15
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Rollenketten für Kettenspanner-Sets können bei den Kettenspanner-Sets (04211) zum Spannen von runden, unförmigen und großen bis sehr großen Werkstücken verwendet werden. Die Rollenketten können gekürzt und beliebig mit anderen Rollenketten zusammengefügt werden.
Lieferumfang
1x Rollenkette.
Zubehör
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.