Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
1-fach
DIN
DIN 8187
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
33
L=Länge
148
B1
25
G
21
L1
127
P
25,4
Spannkraft max. kN
40

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Rollenketten für Kettenspanner-Sets können bei den Kettenspanner-Sets (04211) zum Spannen von runden, unförmigen und großen bis sehr großen Werkstücken verwendet werden. Die Rollenketten können gekürzt und beliebig mit anderen Rollenketten zusammengefügt werden.
Lieferumfang
1x Rollenkette.
Zubehör
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-06.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch