Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannschloss
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
20
L=Länge
66
L1
126
L2
202-253
SW
30
Spannkraft max. kN
40

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets werden zwischen den Ketten montiert. Mit Hilfe der Spannschlösser wird die Kette vorgespannt und das Spiel welches bei längeren Ketten immer größer wird herausgenommen.
Zubehör
Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-03.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch