Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Prisma
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
47
D2=Gewinde
M6
D=Durchmesser
17,5
H=Höhe
100
L=Länge
148
B1
20
D1
26
H1
44
H2
5,5
H3
33
H4
33
L1
24
L2
74
L3
44
L4
100

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Prismen für Kettenspanner-Sets dienen zur flexiblen Positionierung des Werkstücks. Die Prismen können mit Hilfe von Nutensteinen am Maschinentisch befestigt werden.
Zubehör
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch