{"product":{"productId":"agid.33915","price":1205,"name":"KETTENSPANNER, F3=40, STAHL VERGÜTET,VPE=SET"},"currency":"EUR"}
Kettenspanner
Stahl
vergütet
- Gleichmäßige Druckverteilung
- Werstückschonung durch Kunststoffelemente
Verkaufseinheit
1.205,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettenspanner
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
B=Breite
64
L=Länge
37
SW=Schlüsselweite
46
B1
44
B2
33
D
M16
D1
70
H
max.
146
H
min.
110
H1
max.
153
H1
min.
122
H2
25
H3
21
Hub
S
36
L1
29
L2
61,5
S1
31
Spannkraft
max. kN
40
VPE
komplet
max.
Drehmoment
Nm
90
Beschreibung
Werkstoff
Spannhaken Stahl.
Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
Ausführung
Stahl vergütet.
Hinweis
Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
Anwendung
Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt.
Lieferumfang
Kettenspanner-Set 04211-15:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-40:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-75:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-120:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-40:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-75:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-120:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Beachten
- Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten.
- Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
- Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
Zubehör
Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-03.
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-06.
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-09.
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, 07160.
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-06.
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-09.
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.