Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
0
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Grifflänge
59,1
A=Grifflänge
52,3
B=Breite
18
D=Gewinde
M4
H1=Höhe
17
L=Gewindelänge
15
B1
13
D1
15,4
D2
8
Farbe Griffhebel
rubinrot RAL 3003
H
11,2
Handkraft FH N
100
Hub S
1
Material Griffhebel
Aluminium
Spannkraft F kN
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch