{"product":{"productId":"agid.17045","price":6.33,"name":"EXZENTERHEBEL GR.1 D=M06, A=70,4,B=21,5, ALUMINIUM SCHWARZPULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
pulverbeschichtet
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Stahl- oder Edelstahlausführung
- Farbe: schwarz oder rubinrot
Verkaufseinheit
6,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Grifflänge
79,2
A=Grifflänge
70,4
B=Breite
21,5
D=Gewinde
M6
H1=Höhe
22
B1
15
D1
18,1
D2
9
Farbe Griffhebel
schwarz
H
14,5
Handkraft
FH
N
120
Hub
S
1,2
Material Griffhebel
Aluminium
Spannkraft
F
kN
4
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.