Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A1=Grifflänge
79,2
A=Grifflänge
70,4
B=Breite
21,5
D=Gewinde
M5
H1=Höhe
22
L=Gewindelänge
20
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Handkraft FH N
120
Hub S
1,2
Material Griffhebel
Edelstahl
Spannkraft F kN
4

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel Edelstahl 1.4308.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch