Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material Komponente
Edelstahl
A1=Grifflänge
79,6
A=Grifflänge
71,5
B=Breite
22
D=Gewinde
M6
H1=Höhe
23,4
B1
16
D1
18,1
D2
9
Farbe Griffhebel
schwarz
H
14
Handkraft FH N
125
Hub S
1,15
Material Griffhebel
Polyamid
Spannkraft F kN
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch