{"product":{"productId":"agid.17065","price":7.6,"name":"EXZENTERHEBEL GR.1 D=M05, A=71,5, B=22,POLYAMID ROT RAL3020, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Stahl- oder Edelstahlausführung
- Farbe: schwarz oder verkehrsrot
Verkaufseinheit
7,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Komponente
Edelstahl
A1=Grifflänge
79,6
A=Grifflänge
71,5
B=Breite
22
D=Gewinde
M5
H1=Höhe
23,4
B1
16
D1
18,1
D2
9
Farbe Griffhebel
verkehrsrot RAL 3020
H
14
Handkraft
FH
N
125
Hub
S
1,15
Material Griffhebel
Polyamid
Spannkraft
F
kN
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.