{"product":{"productId":"agid.17126","price":15.95,"name":"EXZENTERHEBEL GR.2 M10X25, A=96,B=33,2, STAHL 1.0401 BLAU-PASSIVIERT,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
blau-passiviert
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
15,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blau-passiviert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0401
A1=Grifflänge
108
A=Grifflänge
96
B=Breite
33,2
D=Gewinde
M10
H1=Höhe
28,5
L=Gewindelänge
25
B1
24
D1
27,1
D2
11
H
18
Handkraft
FH
N
350
Hub
S
1,5
Material Griffhebel
Stahl
Spannkraft
F
kN
8
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.