Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Grifflänge
108
A=Grifflänge
96
B=Breite
33,3
D=Gewinde
M8
H1=Höhe
28,5
B1
24
D1
27,1
D2
11
Farbe Griffhebel
schwarz
H
18
Handkraft FH N
350
Hub S
1,5
Material Griffhebel
Aluminium
Spannkraft F kN
8

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch