Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
9
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Grifflänge
41,7
A=Grifflänge
36,2
B=Breite
14,4
D=Gewinde
M3
H1=Höhe
13
L=Gewindelänge
10
B1
11,5
D1
12
D2
6
Farbe Griffhebel
schwarz
H
9
Handkraft FH N
90
Hub S
1
Material Griffhebel
Aluminium
Spannkraft F kN
1,5

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch