{"product":{"productId":"agid.17054","price":11.56,"name":"EXZENTERHEBEL GR.9 M03X10, A=36,2,B=14,4, EDELSTAHL 1.4308 GESTRAHLT,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
gestrahlt
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie
- Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig)
- Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche
Verkaufseinheit
11,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
9
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A1=Grifflänge
41,7
A=Grifflänge
36,2
B=Breite
14,4
D=Gewinde
M3
H1=Höhe
13
L=Gewindelänge
10
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Handkraft
FH
N
90
Hub
S
1
Material Griffhebel
Edelstahl
Spannkraft
F
kN
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.