{"product":{"productId":"agid.36105","price":19.57,"name":"EXZENTERHEBEL EINSTELLBAR GR.0 M04X15,A=52,3, B=18, EDELSTAHL 1.4308ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
einstellbar
elektrolytisch poliert
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
19,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
0
Ausführung 1
einstellbar
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A1=Grifflänge
59,1
A=Grifflänge
52,3
B=Breite
18
D=Gewinde
M4
H1=Höhe
17,2
L=Gewindelänge
15
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Handkraft
FH
N
100
Hub
S
1
Material Griffhebel
Edelstahl
Spannkraft
F
kN
2,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Griffhebel, Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe gehärtet.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Edelstahlausführung A4:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe chemisch vernickelt.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe gehärtet.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Edelstahlausführung A4:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe chemisch vernickelt.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.