Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
0
Ausführung 1
einstellbar
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A1=Grifflänge
59,1
A=Grifflänge
52,3
B=Breite
18
D=Gewinde
M5
H1=Höhe
17,2
L=Gewindelänge
20
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Handkraft FH N
100
Hub S
1
Material Griffhebel
Edelstahl
Spannkraft F kN
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahlausführung A1:

Griffhebel Edelstahl 1.4308.

Druckscheibe Edelstahl 1.4034.

Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.



Edelstahlausführung A4:

Griffhebel, Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe gehärtet.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.

Edelstahlausführung A4:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe chemisch vernickelt.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch