Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Achsbolzen
Ausführung 1
mit Ringsicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet, geschliffen, blank
Oberfläche Komponente
phosphatiert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
D1=Durchmesser
5
L=Länge
18
D2
4,8
D3
10,7
L1
13
M1
0,7
N min.
1,8
VPE
komplet

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank.
Hinweis
Vorgesehen für:
Exzenterhebel 04290 und 04310.
Augenschrauben 07180 und 07181.
Gabelstücke 07620.
Vorteile
Geschliffener Außendurchmesser.
Hohe Maßgenauigkeit.
Als Ersatzteil geeignet.
Passende Sicherungsringe inklusive.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch