{"product":{"productId":"agid.2908","price":3.13,"name":"ACHSBOLZEN MIT RINGSICHERUNG D1=8,L=20, STAHL 1.0503 VERGÜTET, GESCHL.,BLANK, KOMP:STAHL PHOSPHATIERT, VPE=SET"},"currency":"EUR"}
Achsbolzen
mit Ringsicherung
Stahl
vergütet, geschliffen, blank
- Anwendungsgebiete: Montagevorrichtungen
- Geschliffener Außendurchmesser
- Hohe Maßgenauigkeit
- Als Ersatzteil geeignet
- Passende Sicherungsringe inklusive
Verkaufseinheit
3,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Achsbolzen
Ausführung 1
mit Ringsicherung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet, geschliffen, blank
Oberfläche
Komponente
phosphatiert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0503
D1=Durchmesser
8
L=Länge
20
D2
7,6
D3
15,2
L1
16
M1
0,9
N min.
1,1
VPE
komplet
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahlausführung:
Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank.
Vergütet auf 1000 - 1200 N/mm², brüniert.
Edelstahlausführung:
Vergütet auf 900 - 1050 N/mm², blank.
Hinweis
Vorgesehen für:
Exzenterhebel 04290 und 04310.
Augenschrauben 07180 und 07181.
Gabelstücke 07620.
Exzenterhebel 04290 und 04310.
Augenschrauben 07180 und 07181.
Gabelstücke 07620.
Vorteile
Geschliffener Außendurchmesser.
Hohe Maßgenauigkeit.
Als Ersatzteil geeignet.
Passende Sicherungsringe inklusive.
Hohe Maßgenauigkeit.
Als Ersatzteil geeignet.
Passende Sicherungsringe inklusive.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.