Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Distanzbolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M8
L=Länge
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch