Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Distanzbolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
L=Länge
100
D1
17
D2
10
L1
77
S
5
S1
13
SW
17

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch