Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Distanzbolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
L=Länge
125
D1
19
D2
12
L1
97
S
6
S1
15
SW
19

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch