{"product":{"productId":"agid.2914","price":38.55,"name":"EXZENTERHEBEL EINFACH VERGÜTUNGSSTAHL,D=10"},"currency":"EUR"}
Exzenterhebel
einfach
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen
- Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Einfache Bedienung
- Hohe Spannkräfte
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
38,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterhebel
Ausführung 1
einfach
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Befestigungsbohrung
10
L=Grifflänge
123±2
B
12
Befestigungsart
Bohrung
D1
30
H
34,8
H1
23,3
L1
18,6
R
21,5
R1
24
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.7220.
Kugel Kunststoff.
Kugel Kunststoff.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Passender Achsbolzen siehe 04250. Der Exzenterhebel ist ein logarithmischer Spiralexzenter mit gleichbleibenden Spanneigenschaften im Bereich der gesamten Arbeitsfläche.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.