{"product":{"productId":"agid.2920","price":162.32,"name":"EXZENTERSPANNER MIT ENDSPANNUNG D=M12VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterspanner
mit Endspannung
Vergütungsstahl
brüniert
- Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen
- Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Einfache Bedienung
- Hohe Spannkräfte
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
162,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterspanner
Ausführung 1
mit Endspannung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
L=Grifflänge
146±3
A
19
B
43
B1
40
B2
14,5
Befestigungsart
Bohrung
D1
30
D2
7
H
100
H1
max.
31
H2
48
L1
43
L2
45
L3
37
L4
45
S
25
SW
19
Beschreibung
Werkstoff
Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.