{"product":{"productId":"agid.2923","price":93.79,"name":"EXZENTERSPANNER MIT MITTELSPANNUNGD=M10 VERGÜTUNGSSTAHL,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Exzenterspanner
mit Mittelspannung
Vergütungsstahl
brüniert
- Exzenterhebel dienen zum schnellen und drehmomentfreien Spannen
- Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Einfache Bedienung
- Hohe Spannkräfte
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
Verkaufseinheit
93,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Exzenterspanner
Ausführung 1
mit Mittelspannung
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M10
L=Grifflänge
123±2
B
25
Befestigungsart
Bohrung
D1
30
H1
max.
39
H2
92
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.