Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Exzenterspanner
Ausführung 1
mit Mittelspannung
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
L=Grifflänge
146±3
B
32
Befestigungsart
Bohrung
D1
30
H1 max.
49
H2
120
L1
61
L2
58
S
20
SW
19

Beschreibung

Werkstoff
Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch