{"product":{"productId":"agid.2926","price":12.64,"name":"SPIRALEXZENTER EINSATZSTAHL, S=14"},"currency":"EUR"}
Spiralexzenter
Einsatzstahl
- Zur Herstellung von eigenen Exzenterspannern
- Für selbsthemmende Spann- und Sicherungsvorgänge
- Betätigung mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch
Verkaufseinheit
12,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spiralexzenter
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
S=Scheibendicke
14
Grundkreis-Ø
40
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7131 (Profilstahl).
Ausführung
Sägeschnitt entgratet, Zentrum angekörnt, Spiralanfang und -ende markiert.
Hinweis
Der Spiralexzenter findet überall dort Verwendung, wo etwas selbsthemmend gespannt oder gesichert werden muss. Die Betätigung erfolgt entweder über eine im Zentrum angebrachte Welle oder einen seitlich befestigten Hebel mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch. Bei Druckabfall bleibt die selbsthemmende Wirkung erhalten. Dadurch ergibt sich eine wesentlich größere Betriebssicherheit bei pneumatischer und hydraulischer Spannung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.