Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spiralexzenter
Material Grundkörper
Einsatzstahl
S=Scheibendicke
20
Grundkreis-Ø
40

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.7131 (Profilstahl).
Ausführung
Sägeschnitt entgratet, Zentrum angekörnt, Spiralanfang und -ende markiert.
Hinweis
Der Spiralexzenter findet überall dort Verwendung, wo etwas selbsthemmend gespannt oder gesichert werden muss. Die Betätigung erfolgt entweder über eine im Zentrum angebrachte Welle oder einen seitlich befestigten Hebel mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch. Bei Druckabfall bleibt die selbsthemmende Wirkung erhalten. Dadurch ergibt sich eine wesentlich größere Betriebssicherheit bei pneumatischer und hydraulischer Spannung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch