Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Türriegel
Form
A
Ausführung 1
rechts
D=Befestigungsbohrung
10
D1
35
D2
18
E
7
E1
3
H
15

Beschreibung

Werkstoff
Sinterstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch