{"product":{"productId":"agid.2929","price":4.62,"name":"TÜRRIEGEL LINKS, FORM:B, D=16"},"currency":"EUR"}
Türriegel
links
- Zum Verschließen von Türen, Klappen und Hauben
Verkaufseinheit
4,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Türriegel
Form
B
Ausführung 1
links
D=Befestigungsbohrung
16
D1
80
D2
27
E
9
E1
6
H
24
Beschreibung
Werkstoff
Sinterstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.