Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
links
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
F= Spannkraft N
1500
X=Spannhöhe
30,8
A
40
B
14
Betätigung
Hebel
C
23
D
23
E
68
G
35
H
30
Handkraft FH N
150*
I
1
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,5
P
19
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X max.
33,8
Y max.
34,7
Y min.
31,7

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert oder vernickelt.
Hinweis
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch