{"product":{"productId":"agid.32084","price":128.6,"name":"SCHWENKSPANNER RECHTS, MINIVERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT, X=30,8"},"currency":"EUR"}
Schwenkspanner
rechts
Vergütungsstahl
brüniert
- Manuelles Einschwenken und Spannen
- Handbetätigung
- Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken
- Für beengte Platzverhältnisse
Verkaufseinheit
128,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
rechts
Ausführung 2
Mini
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
F=
Spannkraft
N
1500
X=Spannhöhe
30,8
A
40
B
14
Betätigung
Hebel
C
23
D
23
E
68
G
35
H
30
Handkraft
FH
N
150*
I
1
J
8
K
15,3
L
10
M
5,3
N
63
O
1,5
P
19
Q
45
R
8
S
28,5
T
M5
U
5,3
V
34
X
max.
33,8
Y
max.
34,7
Y
min.
31,7
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert oder vernickelt.
Hinweis
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.