Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
links
Ausführung 2
pneumatisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
vernickelt
D=Durchmesser
40
F= Spannkraft N
650
X=Spannhöhe
41,5
B
85
B1
20
B2
13
B3
64
Betriebsdruck MPa
0,3 - 0,7
Betätigung
pneumatisch
D1
22
D2
35
D3
M10
D4
10,5
D5
35
D6
10,4
D7
64
H
106
H1
65
H2
22
H3
57
H4
15
H5
11
H6
101
H7
8
Haltekraft F kN
1,3
L
40
L1
55
L2
45
S1 (Spannweg)
1,6
X max.
51
Y max.
53,5
Y min.
44

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannelement vernickelt.
Spannschraube vergütet und vernickelt.
Hinweis
Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.
Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.

Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch