{"product":{"productId":"agid.21511","price":326,"name":"SCHWENKSPANNER RECHTS D=30VERGÜTUNGSSTAHL, VERNICKELT,PNEUMATISCH, X=32,5"},"currency":"EUR"}
Schwenkspanner
rechts
Vergütungsstahl
vernickelt
- Automatisches Einschwenken und Spannen
- Freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke
- Optimale Zugänglichkeit zum Werkstück
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Rechtsschwenkende- und linksschwenkende Ausführung
Verkaufseinheit
326,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
rechts
Ausführung 2
pneumatisch
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
vernickelt
D=Durchmesser
30
F=
Spannkraft
N
400
X=Spannhöhe
32,5
B
65
B1
16
B2
10
B3
48
Betriebsdruck
MPa
0,3 - 0,7
Betätigung
pneumatisch
D1
16
D2
28
D3
M8
D4
8,4
D5
28
D6
8,4
D7
48
H
85
H1
50
H2
18
H3
45,5
H4
12
H5
9
H6
81
H7
6
Haltekraft
F kN
0,8
L
30
L1
45
L2
37
S1
(Spannweg)
1,2
X
max.
39
Y
max.
40
Y
min.
33,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Spannelement vernickelt.
Spannschraube vergütet und vernickelt.
Spannschraube vergütet und vernickelt.
Hinweis
Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.
Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.
Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.
Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.