{"product":{"productId":"agid.2940","price":239.4,"name":"SCHWENKSPANNER LINKS VERGÜTUNGSSTAHL,STANDARD, A=31,4"},"currency":"EUR"}
Schwenkspanner
links
Vergütungsstahl
- Manuelles Einschwenken und Spannen
- Handbetätigung
- Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken
Verkaufseinheit
239,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
links
Ausführung 2
Standard
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Spannhöhe
31,4
F=
Spannkraft
N
800
A
max.
32,6
Ausführung
mit Griff
Ausführung
Linksausführung
B
30
C
46
D
18
E
30
F
10
G
32
Griff
mit Griff
H
8
Handkraft
FH
N
150*
J
14
K
25
L
M6
M
15
N
17
P
51
R
57,5
S
M4x8
T
M5
U
20
V
73
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Kugelknopf Kunststoff.
Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung
vergütet und brüniert. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis
* Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
Standardgriffe 06355. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.