Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkspanner
Ausführung 1
rechts
Ausführung 2
Standard
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Spannhöhe
44,1
F= Spannkraft N
1200
A max.
45,9
Ausführung
ohne Griff
Ausführung
Rechtsausführung
B
40
C
63
D
25
E
38
F
13
G
40
Griff
ohne Griff
H
12
Handkraft FH N
200*
J
16
K
32
L
M8
M
20
N
22,5
P
69,5
R
78,1
S
M6x12
T
M6

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung
vergütet und brüniert. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis
* Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör
Standardgriffe 06355. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch