Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhaken
Form
A
Ausführung 1
mit Schoneinsatz
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Polyacetal
D=Außendurchmesser
20
B
15
D1
8,5
D2
15
D3
12
F max. kN
8,8
H
52
H1
25
H2
8
H3
13,5
R
12
R1
25
R2
50

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99 Shore A.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch